JAJSFS5D November   2018  – January 2024 SN74AXC8T245-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 0.7V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 0.8V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 0.9V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCCA = 1.2V
    10. 5.10 スイッチング特性、VCCA = 1.5V
    11. 5.11 スイッチング特性、VCCA = 1.8V
    12. 5.12 スイッチング特性、VCCA = 2.5V
    13. 5.13 スイッチング特性、VCCA = 3.3V
    14. 5.14 動作特性:TA = 25℃
    15. 5.15 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 0.65V~3.6V の昇圧変換と降圧変換
      2. 7.3.2 複数の方向制御ピン
      3. 7.3.3 Ioff により部分的パワーダウン モード動作をサポート
      4. 7.3.4 ウェッタブル・フランク
      5. 7.3.5 スタティック プルダウン抵抗内蔵の I/O
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • ウェッタブル フランク QFN (WRGY) パッケージで供給
  • 認定済みの完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 複数の方向制御ピンにより、昇圧と降圧の変換を同時に実行
  • 1.8V から 3.3V への変換時に最高 380Mbps をサポート
  • 電源オフ時に 2 つのバスを実質的に絶縁する VCC 絶縁機能
  • 部分的パワーダウン モードにより、電源オフ時に電流の逆流を制限
  • SN74AVC8T245-Q1 レベル シフタと互換
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能