この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
SN74AXC8T245-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- ウェッタブル フランク QFN (WRGY) パッケージで供給
- 認定済みの完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 複数の方向制御ピンにより、昇圧と降圧の変換を同時に実行
- 1.8V から 3.3V への変換時に最高 380Mbps をサポート
- 電源オフ時に 2 つのバスを実質的に絶縁する VCC 絶縁機能
- 部分的パワーダウン モードにより、電源オフ時に電流の逆流を制限
- SN74AVC8T245-Q1 レベル シフタと互換
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74AXC8T245-Q1AEC-Q100 認定済みデバイスは、8 ビットの非反転バス トランシーバで、最新の電圧ノード (0.7V、0.8V、0.9V) で動作しているデバイスと、業界標準の電圧ノード (1.8V、2.5V、3.3V) で動作しているデバイスとの間で、電圧レベル不一致の問題を双方向に解決できます。
このデバイスは、最低 0.65V で動作する 2 つの独立した電源レール (VCCA と VCCB) を使用して動作します。データ ピン A1~A8 は、VCCA (0.65V~3.6V の任意の電圧を入力できます) に追従するように設計されています。データ ピン B1~B8 は、VCCB (0.65V~3.6V の任意の電圧を入力できます) に追従するように設計されています。
SN74AXC8T245-Q1 デバイスは、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御入力 (DIR1 および DIR2) のロジック レベルに応じて、A バスから B バスへ、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル (OE) 入力を使用すると、出力をディスエーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。
SN74AXC8T245-Q1 デバイスは、制御ピン (DIR および OE) が VCCA を基準とするよう設計されています。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。
VCC 絶縁機能により、いずれかの VCC 入力電圧が 100mV 未満になると、すべてのレベル シフタ出力がディセーブルされ、高インピーダンス状態になるように設計されています。
電源投入または電源オフの間にレベル シフタ I/O を高インピーダンス状態にするには、OE をプルアップ抵抗を介して VCC に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型双方向変換デバイス向け汎用評価モジュール(EVM)
The generic EVM is designed to support one, two, four and eight channel LVC and AVC direction-controlled translation devices. It also supports the bus hold and automotive -Q1 devices in the same number of channels. The AVC are low voltage translation devices with lower drive strength of 12mA. LVC (...)
SN74AXC8T245EVM — 方向制御型双方向変換デバイス向け SN74AXC8T245 評価モジュール
TXV0106-EVM — TXV0106 の評価基板
TXV0108-EVM — TXV0108 の評価基板
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RGY) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RHL) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点