AVCLVCDIRCNTRL-EVM
AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)
AVCLVCDIRCNTRL-EVM
概要
この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。
特長
- 高速操作時に SMB コネクタを利用可能
- シグナル インテグリティを維持できるように、各ヘッダ ピンでグランド ポートが利用可能
- DIR と OE で、10KΩ のプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗オプションが利用可能
- 最大 20 種類のデバイスをサポートできる設計を採用
電圧レベル シフタ
購入と開発の開始
評価ボード
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型双方向変換デバイス向けの汎用評価モジュール(EVM)
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型双方向変換デバイス向けの汎用評価モジュール(EVM)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Generic AVC and LVC Direction Controlled Translation EVM (Rev. B) | 2021/07/30 | |||
| 証明書 | AVCLVCDIRCNTRL-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |