SN74AXCH8T245
- 認定済みの完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは0.65V~3.6Vの範囲の電源電圧で動作可能
- 動作温度範囲: -40℃~+125℃
- データ入力時のバス・ホールドにより、外部のプルアップまたはプルダウン抵抗が不要
- 複数の方向制御ピンにより、昇圧と降圧の変換を同時に実行
- 最高380Mbpsをサポート(1.8Vから3.3Vへの変換時)
- VCC絶縁機能により、電源オフ時に両方のバスを実質的に絶縁
- 部分的パワーダウン・モードにより、電源オフ時にバックフロー電流を制限
- SN74AVCH8T245および74AVCH8T245レベル・シフタと互換
- JESD 78、Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- JESD 22を超えるESD保護
- 人体モデルで8000V
- 荷電デバイス・モデルで1000V
SN74AXCH8T245デバイスは、8ビットの非反転バス・トランシーバで、最新の電圧ノード(0.7V、0.8V、0.9V)で動作しているデバイスと、業界標準の電圧ノード(1.8V、2.5V、3.3V)で動作しているデバイスとの間で、電圧レベル不一致の問題を双方向に解決できます。
このデバイスは、2つの独立した電源レール(VCCAとVCCB)を使用して動作します。データ・ピンA1~A8はVCCAに追従し、データ・ピンB1~B8はVCCBに追従するよう設計されています。どちらの電源レールも0.65V~3.6Vの任意の電圧で動作します。また、SN74AXCH8T245は単一電源システムとも互換性があります。
SN74AXCH8T245デバイスは、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御(DIR1およびDIR2)入力の論理レベルに応じて、AバスからBバス、またはBバスからAバスにデータを転送します。出力イネーブル(OE)入力を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。
SN74AXCH8T245デバイスは、制御ピン(DIRおよびOE)がVCCAを基準とするよう設計されています。
アクティブなバス・ホールド回路により、使用されていない、または駆動されていないピンは、有効なロジック状態に保持されます。バス・ホールド回路と、プルアップまたはプルダウン抵抗との併用は推奨しません。VCCAまたはVCCBに電源が存在する場合、バス・ホールド回路は対応するすべてのAおよびBポートについて、方向制御や出力イネーブルとは独立に、常時アクティブに維持されます。
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流が抑止され、デバイスが損傷から保護されます。
VCC絶縁機能により、いずれかのVCC入力電圧が100mV未満になると、すべてのレベル・シフタ出力がディセーブルされ、高インピーダンス状態になります。電源投入時または切断時にレベル・シフタI/Oが高インピーダンス状態であることを保証するため、OEはプルアップ抵抗を経由してVCCAに接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74AXCH8T245 構成可能な電圧変換、TRI-STATE出力、バス・ホールド回路を搭載した8ビット・デュアル電源バス・トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 2月 4日 |
| アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators | PDF | HTML | 2024年 10月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| アプリケーション・ノート | Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 3月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) | 2018年 9月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | An Overview of Bus-Hold Circuit and the Applications (Rev. B) | 2018年 9月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)
この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。
SN74AXC8T245EVM — 方向制御型の双方向変換デバイス向け SN74AXC8T245 評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHL) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点