データシート
SN74LXCH1T45
- 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
- 堅牢でグリッチの発生しない電源シーケンシング
- 3.3V~5.0V で最高 420Mbps をサポート
- データ入力時のバス・ホールドにより、外付けプルアップ / プルダウン抵抗が不要
- シュミット・トリガ制御入力により低速またはノイズの多い入力に対応
- スタティック・プルダウン抵抗を内蔵した制御入力により、制御入力のフローティングが可能
- 高い駆動強度 (5V で最大 32mA)
- 低い消費電力
- 最大 3µA (25℃)
- 最大 6µA (–40℃~125℃)
- VCC 絶縁および VCC 切断機能
- どちらかの VCC 電源が 100mV 未満になると、すべての I/O が高インピーダンス化
- Ioff-float により VCC 切断動作をサポート
- Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- LVC ファミリのレベル・シフタと互換
- 制御ロジック (DIR) は VCCA 基準
- 動作温度範囲:–40℃~+125℃
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 人体モデル 4000V
- デバイス帯電モデル 1000V
SN74LXCH1T45 は、バス・ホールド回路を備えた 1 ビット、デュアル電源、非反転、双方向の電圧レベル変換デバイスです。I/O ピン A および制御ピン (DIR) は VCCA のロジック・レベルを基準とし、I/O ピン B は VCCB ロジック・レベルを基準とします。A ピンは 1.1V~5.5V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 1.1V~5.5V の I/O 電圧を受け入れます。DIR が HIGH のときは A から B へ、DIR が LOW のときは B から A へデータが転送されます。制御ロジックの概要についてはデバイス機能モードを参照してください。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN74LXCH1T45 シングル・ビット、デュアル電源バス・トランシーバ、構成可能な電圧変換、3 ステート出力、バス・ホールド入力 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 6月 30日 |
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型双方向変換デバイス向け汎用評価モジュール(EVM)
The generic EVM is designed to support one, two, four and eight channel LVC and AVC direction-controlled translation devices. It also supports the bus hold and automotive -Q1 devices in the same number of channels. The AVC are low voltage translation devices with lower drive strength of 12mA. LVC (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
X2SON (DTQ) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点