SN54SLC8T245-SEP
-
VID V62/22604
- 耐放射線特性:
- 125℃において 43MeV-cm2/mg のシングル・イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性
- すべてのウェハー・ロットについて、20krad(Si) までの吸収線量 (TID) RLAT (Radiation Lot Acceptance Test)
- 認定済みの完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
- 動作温度範囲:–55℃~+125℃
- 複数の方向制御ピンにより、昇圧と降圧の変換を同時に実行
- 1.8V から 3.3V への変換時に最高 380Mbps をサポート
- 電源オフ時に 2 つのバスを実質的に絶縁する VCC 絶縁機能
- 部分的パワーダウン・モードにより、電源オフ時に電流の逆流を制限
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 人体モデルで 8000V
- デバイス帯電モデルで 1000V
SN54SLC8T245-SEP デバイスは、8 ビットの非反転バス・トランシーバで、最新の電圧ノード (0.7V、0.8V、0.9V) で動作しているデバイスと、業界標準の電圧ノード (1.8V、2.5V、3.3V) で動作しているデバイスとの間で、電圧レベル不一致の問題を双方向に解決できます。
このデバイスは、2 つの独立した電源レール (VCCA および VCCB) を使用し、最低 0.65V で動作します。データ・ピン A1 から A8 までは VCCA に追従するように設計されており、0.65V~3.6V の任意の電源電圧を受け付けます。データ・ピン B1 から B8 までは VCCB に追従するように設計されており、0.65V~3.6V の任意の電源電圧を受け付けます。
SN54SLC8T245-SEP は、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御入力 (DIR1 および DIR2) のロジック・レベルに応じて、A バスから B バスへ、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル (OE) 入力を使用すると、出力をディスエーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。
SN54SLC8T245-SEP デバイスは、制御ピン (DIR および OE) が VCCA を基準とするよう設計されています。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。
VCC 絶縁機能により、いずれかの VCC 入力電圧が 100mV 未満になると、すべてのレベル シフタ出力がディセーブルされ、高インピーダンス状態になるように設計されています。
電源投入または電源オフの間にレベル シフタ I/O を高インピーダンス状態にするには、OE をプルアップ抵抗を介して VCC に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN54SLC8T245-SEP 8 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ、構成可能な電圧変換およびトライステート出力搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 |
* | 放射線と信頼性レポート | SN54SLC8T245-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2022年 10月 20日 | ||
* | 放射線と信頼性レポート | SN54SLC8T245-SEP Single Event Effects Report | PDF | HTML | 2022年 10月 12日 | ||
* | 放射線と信頼性レポート | SN54SLC8T245-SEP Total Ionizing Dose (TID) | PDF | HTML | 2022年 10月 3日 | ||
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型双方向変換デバイス向け汎用評価モジュール(EVM)
The generic EVM is designed to support one, two, four and eight channel LVC and AVC direction-controlled translation devices. It also supports the bus hold and automotive -Q1 devices in the same number of channels. The AVC are low voltage translation devices with lower drive strength of 12mA. LVC (...)
ALPHA-3P-ADM-VA600-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA600 キット
これは 6U の VPX フォーム・ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー・マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット
これは 6U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点