SN74LXC8T245

アクティブ

構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family LXC Applications GPIO, JTAG, SPI, UART Bits (#) 8 High input voltage (min) (V) 0.44 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 420 IOH (max) (mA) -32 IOL (max) (mA) 32 Supply current (max) (µA) 12 Features Integrated pulldown resistors, Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc disconnect, Vcc isolation Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LXC Applications GPIO, JTAG, SPI, UART Bits (#) 8 High input voltage (min) (V) 0.44 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 420 IOH (max) (mA) -32 IOL (max) (mA) 32 Supply current (max) (µA) 12 Features Integrated pulldown resistors, Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc disconnect, Vcc isolation Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RHL) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5 VSSOP (DGS) 24 29.89 mm² 6.1 x 4.9
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 堅牢でグリッチの発生しない電源シーケンシング
  • 3.3V~5.0V で最高 420Mbps をサポート
  • シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • ダイナミック・プルダウン抵抗を内蔵した I/O により、外付け部品数の削減が可能
  • スタティック・プルダウン抵抗を内蔵した制御入力により、制御入力のフローティングが可能
  • 高い駆動強度 (5V で最大 32mA)
  • 低い消費電力:
    • 最大 4µA (25℃)
    • 最大 12µA (–40℃~125℃)
  • V CC 絶縁および V CC 切断 (I off-float) 機能
    • どちらかの V CC 電源が 100mV 未満になった場合または切断された場合、すべての I/O がプルダウンされた後に高インピーダンス状態に移行
  • I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • LVC ファミリのレベル・シフタと互換
  • 制御ロジック (DIR および OE) は V CCA 基準
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 4000V
    • 荷電デバイス・モデルで 1000V
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 堅牢でグリッチの発生しない電源シーケンシング
  • 3.3V~5.0V で最高 420Mbps をサポート
  • シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • ダイナミック・プルダウン抵抗を内蔵した I/O により、外付け部品数の削減が可能
  • スタティック・プルダウン抵抗を内蔵した制御入力により、制御入力のフローティングが可能
  • 高い駆動強度 (5V で最大 32mA)
  • 低い消費電力:
    • 最大 4µA (25℃)
    • 最大 12µA (–40℃~125℃)
  • V CC 絶縁および V CC 切断 (I off-float) 機能
    • どちらかの V CC 電源が 100mV 未満になった場合または切断された場合、すべての I/O がプルダウンされた後に高インピーダンス状態に移行
  • I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • LVC ファミリのレベル・シフタと互換
  • 制御ロジック (DIR および OE) は V CCA 基準
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 4000V
    • 荷電デバイス・モデルで 1000V

SN74LXC8T245 は、8 ビット、デュアル電源、非反転双方向電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンおよび制御ピン (DIR および OE) は V CCA ロジック・レベルを基準とし、Bx ピンは V CCB ロジック・レベルを基準としています。A ポートは、1.1V~5.5V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 1.1V~5.5V の I/O 電圧に対応できます。 OE を LOW に設定すると、DIR が HIGH のときは A から B へ、DIR が LOW のときは B から A へデータが転送されます。 OE を HIGH に設定すると、Ax ピンと Bx ピンの両方がハイ・インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

SN74LXC8T245 は、8 ビット、デュアル電源、非反転双方向電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンおよび制御ピン (DIR および OE) は V CCA ロジック・レベルを基準とし、Bx ピンは V CCB ロジック・レベルを基準としています。A ポートは、1.1V~5.5V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 1.1V~5.5V の I/O 電圧に対応できます。 OE を LOW に設定すると、DIR が HIGH のときは A から B へ、DIR が LOW のときは B から A へデータが転送されます。 OE を HIGH に設定すると、Ax ピンと Bx ピンの両方がハイ・インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN54SLC8T245-SEP アクティブ 耐放射線特性、8 ビット、0.65V ~ 3.3V、方向制御型レベル シフタ SEP version of 8-bit direction controlled translator with Schmitt trigger Inputs
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN74LV8T245 アクティブ 3 ステート出力採用、単一電源電圧、オクタル変換トランシーバ Single-supply version of 8-bit fixed direction translator

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LXC8T245、構成可能なレベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Enabling Power Efficient FPGA Designs With Level Translation PDF | HTML 2024年 4月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) TXV010xEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 2月 5日
製品概要 Enabling System on Module Industrial PC Connectivity With Level Translation PDF | HTML 2023年 4月 3日
アプリケーション概要 Enabling Next Generation Processors, FPGA, and ASSP with Voltage Level Translat PDF | HTML 2023年 1月 17日
アプリケーション概要 Enabling Smart Solar Inverter Designs with Level Translation PDF | HTML 2022年 10月 31日
アプリケーション概要 Enabling LED and LCD Indicators in Modern System Designs PDF | HTML 2022年 8月 1日
アプリケーション概要 Translate Voltages for RGMII (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 6日
アプリケーション概要 Bringing Together 5G Signal Chains With Level Translation PDF | HTML 2021年 3月 5日
アプリケーション・ノート Translate Voltages for GPIO PDF | HTML 2020年 8月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型双方向変換デバイス向け汎用評価モジュール(EVM)

The generic EVM is designed to support one, two, four and eight channel LVC and AVC direction-controlled translation devices. It also supports the bus hold and automotive -Q1 devices in the same number of channels. The AVC are low voltage translation devices with lower drive strength of 12mA. LVC (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TXV0106-EVM — TXV0106 の評価基板

TXV0106 評価基板 (EVM) は、TXV0106 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。このデバイスは、低スキュー、低ジッタの電圧変換を行うほか、固定制御と方向制御の両方に関するオプションを搭載しています。専用の出力イネーブル (OE) 制御機能を使用して、出力をイネーブルまたはディスエーブルにすることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TXV0108-EVM — TXV0108 の評価基板

TXV0108 評価基板 (EVM) は、TXV0108 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。このデバイスは、低スキュー、低ジッタの電圧変換を行うほか、固定制御と方向制御の両方に関するオプションを搭載しています。専用の出力イネーブル (OE) 制御機能を使用して、出力をイネーブルまたはディスエーブルにすることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN74LXC8T245 IBIS model

SCEM785.ZIP (57 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian
VQFN (RHL) 24 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 24 Ultra Librarian