ホーム ロジックと電圧変換 電圧変換機能と電圧レベル・シフタ 方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC8T245-Q1

アクティブ

オートモーティブ・カタログ、8 ビット、2 電源バス・トランシーバ、可変電圧レベルシフタ、3 ステート出力

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74AXC8T245-Q1 アクティブ 構成可能な電圧変換、3 ステート出力の車載 8 ビット・デュアル電源バス・トランシーバ Pin-to-pin upgrade with a wider voltage range and improved performance
TXV0108-Q1 アクティブ 車載、デュアル電源電圧、方向制御型、8 チャネル、電圧レベル シフタ Improved timing specs such as rise/fall time, skew, and propagation delay.
比較対象デバイスと類似の機能
TXV0106-Q1 アクティブ Automotive dual-supply fixed-direction six-channel voltage translator 6 channel device with improved timing specs such as rise/fall time, skew, and propagation delay.

製品詳細

Technology family AVC Applications RGMII Bits (#) 8 High input voltage (min) (V) 0.78 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 320 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 25 Features Output damping resistors, Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AVC Applications RGMII Bits (#) 8 High input voltage (min) (V) 0.78 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 320 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 25 Features Output damping resistors, Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RHL) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • AEC-Q100 テスト ガイダンスにおいて以下の結果:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • V CCA 電圧基準の制御入力 V IH/V IL レベル
  • V CC 絶縁機能:いずれかの V CC 入力が GND レベルになると、すべての出力がハイ インピーダンス状態に移行
  • I off により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.4V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • 4.6V 許容の I/O
  • データ レート (最大値):
    • 170Mbps (V CCA < 1.8V または V CCB < 1.8V)
    • 320Mbps (V CCA ≧ 1.8V および V CCB ≧ 1.8V)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • AEC-Q100 テスト ガイダンスにおいて以下の結果:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • V CCA 電圧基準の制御入力 V IH/V IL レベル
  • V CC 絶縁機能:いずれかの V CC 入力が GND レベルになると、すべての出力がハイ インピーダンス状態に移行
  • I off により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.4V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • 4.6V 許容の I/O
  • データ レート (最大値):
    • 170Mbps (V CCA < 1.8V または V CCB < 1.8V)
    • 320Mbps (V CCA ≧ 1.8V および V CCB ≧ 1.8V)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

SN74AVC8T245-Q1 は、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用した 8 ビット非反転バス・トランシーバです。 SN74AVC8T245-Q1 の動作は V CCA および V CCB を 1.4V~3.6V に設定して動作させるのが最適です。本デバイスは、V CCA および V CCB がわずか 1.2V で動作します。A ポートは、V CCA をトラッキングするように設計されています。V CCA は 1.2V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは V CCB に追従する設計で、V CCB には、1.2 V~3.6V 範囲の任意の電源電圧を供給できます。このため、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向レベル変換を自在に行うことが可能です。

SN74AVC8T245-Q1 の設計により、複数のデータ バス間の非同期通信が可能になります。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル ( OE) 入力を使用して出力をディセーブルにすることにより、バスを実質的に絶縁できます。

SN74AVC8T245-Q1 の設計では、V CCA により制御ピン (DIR および OE) に電力供給されます。

本デバイス仕様は、I off を使用した部分的パワーダウン アプリケーションを対象としています。I off 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。

この V CC 絶縁機能により、いずれかの V CC 入力が GND の場合、両方のポートを高インピーダンス状態にすることができます。

電源投入または電源オフの間にデバイスを高インピーダンス状態にするには、 OE をプルアップ抵抗を介して V CC に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。

SN74AVC8T245-Q1 は、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用した 8 ビット非反転バス・トランシーバです。 SN74AVC8T245-Q1 の動作は V CCA および V CCB を 1.4V~3.6V に設定して動作させるのが最適です。本デバイスは、V CCA および V CCB がわずか 1.2V で動作します。A ポートは、V CCA をトラッキングするように設計されています。V CCA は 1.2V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは V CCB に追従する設計で、V CCB には、1.2 V~3.6V 範囲の任意の電源電圧を供給できます。このため、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向レベル変換を自在に行うことが可能です。

SN74AVC8T245-Q1 の設計により、複数のデータ バス間の非同期通信が可能になります。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル ( OE) 入力を使用して出力をディセーブルにすることにより、バスを実質的に絶縁できます。

SN74AVC8T245-Q1 の設計では、V CCA により制御ピン (DIR および OE) に電力供給されます。

本デバイス仕様は、I off を使用した部分的パワーダウン アプリケーションを対象としています。I off 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。

この V CC 絶縁機能により、いずれかの V CC 入力が GND の場合、両方のポートを高インピーダンス状態にすることができます。

電源投入または電源オフの間にデバイスを高インピーダンス状態にするには、 OE をプルアップ抵抗を介して V CC に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AVC8T245-Q1構成可能な電圧レベル変換および 3 ステート出力搭載、車載用、8 ビット、両電源、バス トランシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 11月 29日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) TXV010xEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 2月 5日
アプリケーション・ノート Overcoming Design Challenges - Implementing High Performance Interfaces PDF | HTML 2023年 12月 12日
アプリケーション概要 Translate Voltages for RGMII (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 6日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
アプリケーション・ノート Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
その他の技術資料 車載用ロジック・デバイス 英語版 2015年 2月 4日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
その他の技術資料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
ユーザー・ガイド AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
アプリケーション・ノート 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
アプリケーション・ノート Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
アプリケーション・ノート AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型双方向変換デバイス向け汎用評価モジュール(EVM)

The generic EVM is designed to support one, two, four and eight channel LVC and AVC direction-controlled translation devices. It also supports the bus hold and automotive -Q1 devices in the same number of channels. The AVC are low voltage translation devices with lower drive strength of 12mA. LVC (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TXV0106-EVM — TXV0106 の評価基板

TXV0106 評価基板 (EVM) は、TXV0106 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。このデバイスは、低スキュー、低ジッタの電圧変換を行うほか、固定制御と方向制御の両方に関するオプションを搭載しています。専用の出力イネーブル (OE) 制御機能を使用して、出力をイネーブルまたはディスエーブルにすることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TXV0108-EVM — TXV0108 の評価基板

TXV0108 評価基板 (EVM) は、TXV0108 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。このデバイスは、低スキュー、低ジッタの電圧変換を行うほか、固定制御と方向制御の両方に関するオプションを搭載しています。専用の出力イネーブル (OE) 制御機能を使用して、出力をイネーブルまたはディスエーブルにすることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian
VQFN (RHL) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ