JAJSFS5D November 2018 – January 2024 SN74AXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | VCCA | VCCB | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 (4) | 最大値 | 最小値 | 標準値 (4) | 最大値 | |||||||
| VOH | HIGH レベル出力電圧 | VI = VIH | IOH = -100µA | 0.7V ~ 3.6V | 0.7V ~ 3.6V | VCCO - 0.1 | VCCO - 0.1 | V | ||||
| IOH = -50µA | 0.65V | 0.65V | 0.55 | 0.55 | ||||||||
| IOH = -200µA | 0.76V | 0.76V | 0.58 | 0.58 | ||||||||
| IOH = -500µA | 0.85V | 0.85V | 0.65 | 0.65 | ||||||||
| IOH = -3mA | 1.1V | 1.1V | 0.85 | 0.85 | ||||||||
| IOH = -6mA | 1.4V | 1.4V | 1.05 | 1.05 | ||||||||
| IOH = -8mA | 1.65V | 1.65V | 1.2 | 1.2 | ||||||||
| IOH = -9mA | 2.3V | 2.3V | 1.75 | 1.75 | ||||||||
| IOH = -12mA | 3V | 3V | 2.3 | 2.3 | ||||||||
| VOL | LOW レベル出力電圧 | VI = VIL | IOL = 100µA | 0.7V ~ 3.6V | 0.7V ~ 3.6V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| IOL = 50µA | 0.65V | 0.65V | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| IOL = 200µA | 0.76V | 0.76V | 0.18 | 0.18 | ||||||||
| IOL = 500µA | 0.85V | 0.85V | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| IOL = 3mA | 1.1V | 1.1V | 0.25 | 0.25 | ||||||||
| IOL = 6mA | 1.4V | 1.4V | 0.35 | 0.35 | ||||||||
| IOL = 8mA | 1.65V | 1.65V | 0.45 | 0.45 | ||||||||
| IOL = 9mA | 2.3V | 2.3V | 0.55 | 0.55 | ||||||||
| IOL = 12mA | 3V | 3V | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| II | 入力リーク電流 | 制御入力 (DIR、OE): VI = VCCA または GND | 0.65V ~ 3.6V | 0.65V ~ 3.6V | -0.5 | 0.5 | -1 | 1 | µA | |||
| Ioff | 部分的 パワーダウン電流 | A ポート: VI または VO = 0V~3.6V | 0V | 0V ~ 3.6V | -8 | 8 | -12 | 12 | μA | |||
| B ポート: VI または VO = 0V~3.6V | 0V ~ 3.6V | 0V | -8 | 8 | -12 | 12 | ||||||
| IOZ (3) | 高インピーダンス状態の出力電流 | A ポート: VO = VCCO または GND、VI = VCCI または GND、OE = VIH | 3.6V | 3.6V | -8 | 8 | -12 | 12 | μA | |||
| B ポート: VO = VCCO または GND、VI = VCCI または GND、OE = VIH | 3.6V | 3.6V | -8 | 8 | -12 | 12 | ||||||
| ICCA | VCCA の電源電流 | VI = VCCI または GND、IO = 0mA | 0.65V ~ 3.6V | 0.65V ~ 3.6V | 20 | 40 | μA | |||||
| 0V | 3.6V | -2 | -12 | |||||||||
| 3.6V | 0V | 12 | 25 | |||||||||
| ICCB | VCCB の電源電流 | VI = VCCI または GND、IO = 0mA | 0.65V ~ 3.6V | 0.65V ~ 3.6V | 20 | 40 | μA | |||||
| 0V | 3.6V | 12 | 25 | |||||||||
| 3.6V | 0V | -2 | -12 | |||||||||
| ICCA + ICCB | 複合電源電流 | VI = VCCI または GND、IO = 0mA | 0.65V ~ 3.6V | 0.65V ~ 3.6V | 30 | 60 | μA | |||||
| Ci | 入力容量 | 制御入力 (DIR、OE): VI = 3.3V または GND | 3.3V | 3.3V | 4.5 | 4.5 | pF | |||||
| Cio | データ I/O 容量 | ポート A および B: OE = VCCA、VO = 1.65V DC + 1MHz -16dBm 正弦波 | 3.3V | 3.3V | 5.7 | 5.7 | pF | |||||