JAJSFS5D November 2018 – January 2024 SN74AXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 電源電圧 | 0.65 | 3.6 | V | |||||
| VCCB | 電源電圧 | 0.65 | 3.6 | V | |||||
| VIH | High レベル入力電圧 | データ入力 | VCCI = 0.65V~0.75V | VCCI × 0.70 | V | ||||
| VCCI = 0.76V~1V | VCCI × 0.70 | ||||||||
| VCCI = 1.1V~1.95V | VCCI × 0.65 | ||||||||
| VCCI = 2.3V~2.7V | 1.6 | ||||||||
| VCCI = 3V~3.6V | 2 | ||||||||
| 制御入力 (DIR、OE) VCCA 基準 | VCCA = 0.65V~0.75V | VCCA × 0.70 | |||||||
| VCCA = 0.76V~1V | VCCA × 0.70 | ||||||||
| VCCA = 1.1V~1.95V | VCCA × 0.65 | ||||||||
| VCCA = 2.3V~2.7V | 1.6 | ||||||||
| VCCA = 3V~3.6V | 2 | ||||||||
| VIL | Low レベル入力電圧 | データ入力 | VCCI = 0.65V~0.75V | VCCI × 0.30 | V | ||||
| VCCI = 0.76V~1V | VCCI × 0.30 | ||||||||
| VCCI = 1.1V~1.95V | VCCI × 0.35 | ||||||||
| VCCI = 2.3V~2.7V | 0.7 | ||||||||
| VCCI = 3V~3.6V | 0.8 | ||||||||
| 制御入力 (DIR、OE) VCCA 基準 | VCCA = 0.65V~0.75V | VCCA × 0.30 | |||||||
| VCCA = 0.76V~1V | VCCA × 0.30 | ||||||||
| VCCA = 1.1V~1.95V | VCCA × 0.35 | ||||||||
| VCCA = 2.3V~2.7V | 0.7 | ||||||||
| VCCA = 3V~3.6V | 0.8 | ||||||||
| VI | 入力電圧(3) | 0 | 3.6 | V | |||||
| VO | 出力電圧 | アクティブ状態 | 0 | VCCO (2) | V | ||||
| トライステート | 0 | 3.6 | |||||||
| Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 10 | ns/V | ||||||
| TA | 自由気流での動作温度 | -40 | 125 | ℃ | |||||