JAJSFS5D November 2018 – January 2024 SN74AXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | B ポート電源電圧 (VCCB) | 単位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7V ± 0.05V | 0.8V ± 0.04V | 0.9V ± 0.045V | 1.2V ± 0.1V | |||||||||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tpd | 伝搬遅延 | 入力 A から 出力 B まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 172 | 0.5 | 114 | 0.5 | 82 | 0.5 | 49 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 172 | 0.5 | 114 | 0.5 | 82 | 0.5 | 49 | ||||
入力 B から 出力 A まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 172 | 0.5 | 153 | 0.5 | 126 | 0.5 | 88 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 172 | 0.5 | 153 | 0.5 | 126 | 0.5 | 88 | ||||
tdis | ディセーブル時間 | 入力 OE から 出力 A まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 192 | 0.5 | 192 | 0.5 | 192 | 0.5 | 192 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 195 | 0.5 | 195 | 0.5 | 195 | 0.5 | 195 | ||||
入力 OE から 出力 B まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 156 | 0.5 | 129 | 0.5 | 118 | 0.5 | 120 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 157 | 0.5 | 129 | 0.5 | 120 | 0.5 | 122 | ||||
ten | イネーブル時間 | 入力 OE から 出力 A まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | ||||
入力 OE から 出力 B まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 223 | 0.5 | 145 | 0.5 | 106 | 0.5 | 74 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 223 | 0.5 | 145 | 0.5 | 106 | 0.5 | 74 |
パラメータ | テスト条件 | B ポート電源電圧 (VCCB) | 単位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5V ± 0.1V | 1.8V±0.15V | 2.5V±0.2V | 3.3V ± 0.3V | |||||||||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tpd | 伝搬遅延 | 入力 A から 出力 B まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 46 | 0.5 | 49 | 0.5 | 61 | 0.5 | 142 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 46 | 0.5 | 49 | 0.5 | 61 | 0.5 | 142 | ||||
入力 B から 出力 A まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 83 | 0.5 | 82 | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 83 | 0.5 | 82 | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | ||||
tdis | ディセーブル時間 | 入力 OE から 出力 A まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 192 | 0.5 | 192 | 0.5 | 192 | 0.5 | 192 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 195 | 0.5 | 195 | 0.5 | 195 | 0.5 | 195 | ||||
入力 OE から 出力 B まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 69 | 0.5 | 66 | 0.5 | 67 | 0.5 | 150 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 70 | 0.5 | 67 | 0.5 | 67 | 0.5 | 150 | ||||
ten | イネーブル時間 | 入力 OE から 出力 A まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | ||||
入力 OE から 出力 B まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 68 | 0.5 | 69 | 0.5 | 84 | 0.5 | 552 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 68 | 0.5 | 69 | 0.5 | 84 | 0.5 | 552 |