JAJSFS5D November 2018 – January 2024 SN74AXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | B ポート電源電圧 (VCCB) | 単位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7V ± 0.05V | 0.8V ± 0.04V | 0.9V ± 0.045V | 1.2V ± 0.1V | |||||||||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tpd | 伝搬遅延 | 入力 A から 出力 B まで | -40℃~85℃ | 0.5 | 84 | 0.5 | 42 | 0.5 | 28 | 0.5 | 13 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 84 | 0.5 | 42 | 0.5 | 28 | 0.5 | 13 | ||||
入力 B から 出力 A まで | -40℃~85℃ | 0.5 | 46 | 0.5 | 26 | 0.5 | 17 | 0.5 | 10 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 46 | 0.5 | 26 | 0.5 | 17 | 0.5 | 10 | ||||
tdis | ディセーブル時間 | 入力 OE から 出力 A まで | -40℃~85℃ | 0.5 | 34 | 0.5 | 34 | 0.5 | 34 | 0.5 | 34 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 37 | 0.5 | 37 | 0.5 | 37 | 0.5 | 37 | ||||
入力 OE から 出力 B まで | -40℃~85℃ | 0.5 | 115 | 0.5 | 89 | 0.5 | 80 | 0.5 | 85 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 117 | 0.5 | 91 | 0.5 | 83 | 0.5 | 89 | ||||
ten | イネーブル時間 | 入力 OE から 出力 A まで | -40℃~85℃ | 0.5 | 21 | 0.5 | 21 | 0.5 | 21 | 0.5 | 21 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 23 | 0.5 | 23 | 0.5 | 23 | 0.5 | 23 | ||||
入力 OE から 出力 B まで | -40℃~85℃ | 0.5 | 159 | 0.5 | 90 | 0.5 | 55 | 0.5 | 24 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 159 | 0.5 | 90 | 0.5 | 55 | 0.5 | 25 |
パラメータ | テスト条件 | B ポート電源電圧 (VCCB) | 単位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5V ± 0.1V | 1.8V±0.15V | 2.5V±0.2V | 3.3V ± 0.3V | |||||||||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tpd | 伝搬遅延 | 入力 A から 出力 B まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 9 | 0.5 | 7 | 0.5 | 6 | 0.5 | 5 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 9 | 0.5 | 7 | 0.5 | 6 | 0.5 | 6 | ||||
入力 B から 出力 A まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 9 | 0.5 | 7 | 0.5 | 6 | 0.5 | 5 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 9 | 0.5 | 8 | 0.5 | 6 | 0.5 | 5 | ||||
tdis | ディセーブル時間 | 入力 OE から 出力 A まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 34 | 0.5 | 34 | 0.5 | 34 | 0.5 | 34 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 37 | 0.5 | 37 | 0.5 | 37 | 0.5 | 37 | ||||
入力 OE から 出力 B まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 35 | 0.5 | 31 | 0.5 | 28 | 0.5 | 25 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 38 | 0.5 | 34 | 0.5 | 31 | 0.5 | 27 | ||||
ten | イネーブル時間 | 入力 OE から 出力 A まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 21 | 0.5 | 21 | 0.5 | 21 | 0.5 | 21 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 23 | 0.5 | 23 | 0.5 | 23 | 0.5 | 23 | ||||
入力 OE から 出力 B まで |
-40℃~85℃ | 0.5 | 17 | 0.5 | 15 | 0.5 | 12 | 0.5 | 11 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 18 | 0.5 | 15 | 0.5 | 13 | 0.5 | 12 |