JAJSFS5D November 2018 – January 2024 SN74AXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧、VCCA | -0.5 | 4.2 | V | |
| 電源電圧、VCCB | -0.5 | 4.2 | V | |
| 入力電圧、VI(2) | I/O ポート (A ポート) | -0.5 | 4.2 | V |
| I/O ポート (B ポート) | -0.5 | 4.2 | ||
| 制御入力 | -0.5 | 4.2 | ||
| 高インピーダンスまたは 電源オフ状態で出力に印加される電圧、VO(2) | A ポート | -0.5 | 4.2 | V |
| B ポート | -0.5 | 4.2 | ||
| High または Low 状態で出力に印加される電圧、VO(2) (3) | A ポート | -0.5 | VCCA + 0.2 | V |
| B ポート | -0.5 | VCCB + 0.2 | ||
| 入力クランプ電流、IIK | VI < 0 | -50 | mA | |
| 出力クランプ電流、IOK | VO < 0 | -50 | mA | |
| 連続出力電流、IO | -50 | 50 | mA | |
| VCCA、VCCB、または GND を流れる連続電流 | -100 | 100 | mA | |
| 接合部温度、TJ | 150 | ℃ | ||
| 保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ | |