JAJSFS5D November 2018 – January 2024 SN74AXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
A1 | 3 | I/O | 入力 / 出力 A1。VCCA を基準とする。 |
A2 | 4 | I/O | 入力 / 出力 A2。VCCA を基準とする。 |
A3 | 5 | I/O | 入力 / 出力 A3。VCCA を基準とする。 |
A4 | 6 | I/O | 入力 / 出力 A4。VCCA を基準とする。 |
A5 | 7 | I/O | 入力 / 出力 A5。VCCA を基準とする。 |
A6 | 8 | I/O | 入力 / 出力 A6。VCCA を基準とする。 |
A7 | 9 | I/O | 入力 / 出力 A7。VCCA を基準とする。 |
A8 | 10 | I/O | 入力 / 出力 A8。VCCA を基準とする。 |
B1 | 21 | I/O | 入力 / 出力 B1。VCCB を基準とする。 |
B2 | 20 | I/O | 入力 / 出力 B2。VCCB を基準とする。 |
B3 | 19 | I/O | 入力 / 出力 B3。VCCB を基準とする。 |
B4 | 18 | I/O | 入力 / 出力 B4。VCCB を基準とする。 |
B5 | 17 | I/O | 入力 / 出力 B5。VCCB を基準とする。 |
B6 | 16 | I/O | 入力 / 出力 B6。VCCB を基準とする。 |
B7 | 15 | I/O | 入力 / 出力 B7。VCCB を基準とする。 |
B8 | 14 | I/O | 入力 / 出力 B8。VCCB を基準とする。 |
DIR1 | 2 | I | 方向制御信号 1。VCCA を基準とする。表 7-1 を参照してください。 |
DIR2 | 11 | I | 方向制御信号 2。表 7-1 を参照してください。 VCCA を基準とする。SN74AVC8T245-Q1 デバイスとの下位互換性を維持するため、GND に接続する。 |
GND | 12 | — | グランド |
13 | — | グランド | |
OE | 22 | I | 出力イネーブル。すべての出力をイネーブルするには、GND にプルダウンする。すべての出力を高インピーダンス モードにするには、VCCA にプルダウンする。VCCA を基準とする。表 7-1 を参照してください。 |
VCCA | 1 | — | A ポートの電源電圧。0.65V ≦ VCCA ≦ 3.6V |
VCCB | 23 | — | B ポートの電源電圧。0.65V ≦ VCCB ≦ 3.6V |
24 | — | B ポートの電源電圧。0.65V ≦ VCCB ≦ 3.6V |