DATA SHEET
SN74AXCH1T45 シングル・ビット、デュアル電源バス・トランシーバ、構成可能な電圧変換、3 ステート出力、バス・ホールド入力
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
- 動作温度:–40℃~+125℃
- グリッチの発生しない電源シーケンシング
- データ入力時のバス・ホールドにより、外部のプルアップまたはプルダウン抵抗が不要
- 最大静止電流 (ICCA + ICCB):10µA (最高 85℃) および 16µA (最高 125℃)
- 1.8V から 3.3V への変換時に最高 500Mbps をサポート
- VCC 絶縁機能
- どちらかの VCC 入力が 100mV を下回った場合、すべての I/O 出力がディスエーブルされ高インピーダンス状態に移行
- Ioff により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 8000V、人体モデル
- 1000V、デバイス帯電モデル