JAJSFV6A August 2018 – January 2019 SN74AXCH8T245
PRODUCTION DATA.
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流が抑止され、デバイスが損傷から保護されます。
VCC絶縁機能により、いずれかのVCC入力電圧が100mV未満になると、すべてのレベル・シフタ出力がディセーブルされ、高インピーダンス状態になります。電源投入時または切断時にレベル・シフタI/Oが高インピーダンス状態であることを保証するため、OEはプルアップ抵抗を経由してVCCAに接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。