DATA SHEET
SNx4BCT374 3 ステート出力、オクタル・エッジトリガ D タイプ・ラッチ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
- BiCMOS 設計 により TTL 設計よりも ICCZ が大幅に削減
- 読み込み時のフル・パラレル・アクセス
- バッファ付き制御入力
- バス・ラインまたはバッファ・メモリ・アドレス・レジスタを駆動できる 3 ステート出力