JAJSGR6C February 2003 – December 2018 SN74CB3T3125
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VCC = 2.3 V | IO = 1 µA | TA = 25°C |
VCC = 2.3 V to 3.6 V | VI = 5.5 V | TA = 85°C |
VCC = 2.3 V to 3.6 V | VI = 5.5 V | TA = -40°C |
VCC = 3 V | IO = 1 µA | TA = 25°C |
VCC = 2.3 V to 3.6 V | VI = 5.5 V | TA = 25°C |