SN74CB3T3125

アクティブ

レベル シフタ搭載、3.3V、1:1 (SPST)、4 チャネル FET バス スイッチ

製品詳細

Protocols Analog Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Bandwidth (MHz) 100 Supply voltage (max) (V) 3.6 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD CDM (kV) 1 Input/output continuous current (max) (mA) 128 COFF (typ) (pF) 4.5 CON (typ) (pF) 4 OFF-state leakage current (max) (µA) 10 Ron (max) (mΩ) 8000 VIH (min) (V) 1.7 VIL (max) (V) 0.8 Rating Catalog
Protocols Analog Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Bandwidth (MHz) 100 Supply voltage (max) (V) 3.6 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD CDM (kV) 1 Input/output continuous current (max) (mA) 128 COFF (typ) (pF) 4.5 CON (typ) (pF) 4 OFF-state leakage current (max) (µA) 10 Ron (max) (mΩ) 8000 VIH (min) (V) 1.7 VIL (max) (V) 0.8 Rating Catalog
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² 3.6 x 6.4 VQFN (RGY) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 出力電圧変換がVCCに追従
  • すべてのデータI/Oポートで混在モード信号動作をサポート
    • 3.3VのVCCの場合、5V入力を3.3V出力にレベル・シフト
    • 2.5VのVCCの場合、5V/3.3V入力を2.5V出力にレベル・シフト
  • デバイスの電源オン時とオフ時の両方で5V許容のI/O
  • 伝播遅延がゼロに近い双方向データ・フロー
  • 低いオン抵抗(ron)特性(ron = 5Ω:標準値)
  • 低い入力/出力容量により負荷が最小化
    (Cio(OFF) = 4.5pF:標準値)
  • データおよび制御入力にアンダーシュート・クランプ・ダイオードを搭載
  • 低い消費電力(ICC = 20µA:最大値)
  • 2.3V~3.6Vの範囲のVCCで動作
  • データI/Oは0~5Vの信号レベルに対応(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V)
  • 制御入力をTTLまたは5V/3.3V CMOS出力で駆動可能
  • Ioffにより部分的パワーダウン・モード動作をサポート
  • JESD 17準拠で250mA超のラッチアップ性能
  • JESD 22準拠でESD性能をテスト済み
    • 人体モデルで2000V (A114-B、クラスII)
    • 荷電デバイス・モデルで1000V (C101)
  • 出力電圧変換がVCCに追従
  • すべてのデータI/Oポートで混在モード信号動作をサポート
    • 3.3VのVCCの場合、5V入力を3.3V出力にレベル・シフト
    • 2.5VのVCCの場合、5V/3.3V入力を2.5V出力にレベル・シフト
  • デバイスの電源オン時とオフ時の両方で5V許容のI/O
  • 伝播遅延がゼロに近い双方向データ・フロー
  • 低いオン抵抗(ron)特性(ron = 5Ω:標準値)
  • 低い入力/出力容量により負荷が最小化
    (Cio(OFF) = 4.5pF:標準値)
  • データおよび制御入力にアンダーシュート・クランプ・ダイオードを搭載
  • 低い消費電力(ICC = 20µA:最大値)
  • 2.3V~3.6Vの範囲のVCCで動作
  • データI/Oは0~5Vの信号レベルに対応(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V)
  • 制御入力をTTLまたは5V/3.3V CMOS出力で駆動可能
  • Ioffにより部分的パワーダウン・モード動作をサポート
  • JESD 17準拠で250mA超のラッチアップ性能
  • JESD 22準拠でESD性能をテスト済み
    • 人体モデルで2000V (A114-B、クラスII)
    • 荷電デバイス・モデルで1000V (C101)

SN74CB3T3125は、オン抵抗(ron)が低いため伝播遅延を最小限に低減できる高速TTL互換FETバス・スイッチです。このデバイスは、VCCに追従した電圧変換を行うことで、すべてのデータI/Oポートにおいて混在モード信号動作を完全にサポートします。SN74CB3T3125は、5V TTL、3.3V LVTTL、2.5V CMOSスイッチング規格に加えて、ユーザー定義のスイッチング・レベルを使用するシステムに対応します(「標準的なDC電圧変換特性」を参照)。

SN74CB3T3125は4つの1ビット・バス・スイッチとして構成され、個別の出力イネーブル(1OE、2OE、3OE、4OE)入力を持っています。このデバイスは、4つの1ビット・バス・スイッチ、または1つの4ビット・バス・スイッチとして使用できます。OEがLOWのとき、関連付けられている1ビット・バス・スイッチはオンで、AポートはBポートに接続され、ポート間で双方向のデータ・フローが可能になります。OEをHIGHにすると、関連する1ビット・バス・スイッチはオフになり、AとBのポート間は高インピーダンス状態になります。

このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff機能により、パワーダウン時に損傷を引き起こすような電流がデバイスに逆流しないことが保証されます。デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。

電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OEはプルアップ抵抗経由でVCCに接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。

SN74CB3T3125は、オン抵抗(ron)が低いため伝播遅延を最小限に低減できる高速TTL互換FETバス・スイッチです。このデバイスは、VCCに追従した電圧変換を行うことで、すべてのデータI/Oポートにおいて混在モード信号動作を完全にサポートします。SN74CB3T3125は、5V TTL、3.3V LVTTL、2.5V CMOSスイッチング規格に加えて、ユーザー定義のスイッチング・レベルを使用するシステムに対応します(「標準的なDC電圧変換特性」を参照)。

SN74CB3T3125は4つの1ビット・バス・スイッチとして構成され、個別の出力イネーブル(1OE、2OE、3OE、4OE)入力を持っています。このデバイスは、4つの1ビット・バス・スイッチ、または1つの4ビット・バス・スイッチとして使用できます。OEがLOWのとき、関連付けられている1ビット・バス・スイッチはオンで、AポートはBポートに接続され、ポート間で双方向のデータ・フローが可能になります。OEをHIGHにすると、関連する1ビット・バス・スイッチはオフになり、AとBのポート間は高インピーダンス状態になります。

このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff機能により、パワーダウン時に損傷を引き起こすような電流がデバイスに逆流しないことが保証されます。デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。

電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OEはプルアップ抵抗経由でVCCに接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74CB3T3125 クワッドFETバス・スイッチ2.5V、3.3V低電圧バス・スイッチ、5V耐圧レベル・シフタ付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 2月 1日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション・ノート CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families (Rev. C) PDF | HTML 2021年 11月 19日
アプリケーション概要 Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2021年 1月 6日
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
その他の技術資料 Digital Bus Switch Selection Guide (Rev. A) 2004年 11月 10日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート Bus FET Switch Solutions for Live Insertion Applications 2003年 2月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN74CB3T3125 IBIS Model

SCDM024.ZIP (26 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian