JAJSFC1C April 2005 – September 2021 SN74CBTU4411
PRODUCTION DATA
SN74CBTU4411 は、広帯域、SSTL_18 準拠、オン抵抗 (ron) の低い FET マルチプレクサ / デマルチプレクサです。内蔵されたチャージ・ポンプを使用してパス・トランジスタのゲート電圧を上げることにより、低く平坦な ron を実現します。Ron が低く平坦であるため、伝搬遅延を最小限に抑えることができ、データ入出力 (I/O) ポートでのレール・ツー・レール信号処理をサポートします。また、データ I/O 容量が非常に小さいことから、容量性負荷およびデータバスでの信号歪みも最小限に抑えることができます。オン抵抗および I/O 容量のマッチングにより、差動および立ち上がり / 立ち下がりエッジのスキューは極めて小さくなります。このため、このデバイスは DDR-II アプリケーションで優れた性能を発揮します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
SN74CBTU4411ZST | NFBGA (72) | 7.00mm × 7.00mm |