データシート
SN74CBTU4411
- SSTL_18 信号レベルをサポート
- DDR-II アプリケーションに最適
- バイアス電圧 (VBIAS) により D ポート出力をプリチャージ
- 制御入力を内部で終端
- 広帯域 (最小 400MHz)
- 低く平坦なオン抵抗 (ron) 特性 (ron=最大 17Ω)
- 400Ω プルダウン抵抗を内蔵
- 差動および立ち上がり/立ち下がりエッジ・スキューが小さい
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74CBTU4411 は、広帯域、SSTL_18 準拠、オン抵抗 (ron) の低い FET マルチプレクサ / デマルチプレクサです。内蔵されたチャージ・ポンプを使用してパス・トランジスタのゲート電圧を上げることにより、低く平坦な ron を実現します。Ron が低く平坦であるため、伝搬遅延を最小限に抑えることができ、データ入出力 (I/O) ポートでのレール・ツー・レール信号処理をサポートします。また、データ I/O 容量が非常に小さいことから、容量性負荷およびデータバスでの信号歪みも最小限に抑えることができます。オン抵抗および I/O 容量のマッチングにより、差動および立ち上がり / 立ち下がりエッジのスキューは極めて小さくなります。このため、このデバイスは DDR-II アプリケーションで優れた性能を発揮します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZST) | 72 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。