JAJSOC8E December 1982 – March 2022 SN54HC4040 , SN74HC4040
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’HC4040 デバイスは 12 段非同期バイナリカウンタで、すべての段の出力を外部で使用できます。クリア (CLR) 入力が HIGH レベルになると、非同期でカウンタをクリアし、すべての出力を LOW にリセットします。クロック (CLK) 入力が HIGH から LOW へ遷移するときに、カウントが進みます。アプリケーションとしては、時間遅延回路、カウンタ制御、周波数分割回路があります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC4040D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC4040N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC4040NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC4040PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN54HC4040J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SNJ54HC4040FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
SNJ54HC4040W | CFP (16) | 10.16mm × 6.73mm |