10 Revision History
Changes from Revision J (November 2021) to Revision K (February 2024)
- パッケージ リード サイズを含めるよう「パッケージ情報」表を更新
Go
- D (SOIC、14) または PW (TSSOP、14) パッケージのみを含めるようにデータシートを更新
Go
- Updated Thermal Information sectionGo
- Updated VCC operation
from: 2V - 6V to: 1V - 6VGo
Changes from Revision I (January 2019) to Revision J (November 2021)
- Changed the MAX values for Isoff , Ison , and ICC in the Electrical Characteristics tableGo
Changes from Revision H (August 2016) to Revision I (January 2019)
- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- Changed the Description of pins 8 through 12 in the Pin Functions tableGo
Changes from Revision G (July 2003) to Revision H (August 2016)
- 「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加。
Go
- 「注文情報」表を削除 (データシートの末尾にある POA を参照)
Go