SN74HC4066
5V、1:1 (SPST)、4 チャネル アナログ スイッチ
データシート
従来の設計をサポートできるようにこの製品は引き続き生産中ですが、TI はこの製品を新規の設計には推奨しません。以下の代替品のいずれかをご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74HC4066
- 広い動作電圧範囲:1V~6V
- スイッチの標準イネーブル時間:18ns
- 低い消費電力、ICC 最大値 20µA
- 低い入力電流:最大値 1µA
- 高度な線形性
- 高いオン / オフ出力電圧比
- スイッチ間の低いクロストーク
- 低いオン抵抗:50Ω(VCC = 6V での標準値)
- スイッチの個別制御
SN74HC4066 デバイスは、シリコン ゲート CMOS のクワッド アナログ スイッチであり、アナログとデジタルの両方の信号を扱えるよう設計されています。各スイッチは、最大 6V (ピーク) までの振幅の信号を、どちらの方向にも転送できます。
スイッチの各セクションには、専用のイネーブル入力制御 (C) が存在します。C に HIGH レベルの電圧が印加されると、対応するスイッチ セクションがオンになります。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
インターフェイス・アダプタ
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点