JAJSJT4B August 2020 – December 2021 SN74HCS164
PRODUCTION DATA
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCS164PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
SN74HCS164D | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
SN74HCS164BQA | WQFN (14) | 3.00mm × 2.50mm |
SN74HCS164DYY | SOT-23-THIN (14) | 2.00mm × 4.20mm |