JAJSN34B July 2021 – August 2024 SN74HCS240
PRODUCTION DATA
SN74HCS240 は、シュミット トリガ入力と 3 ステート出力を備えた 8 つの独立した高速 CMOS インバータを内蔵しています。
各インバータは、ブール論理関数 xYn = xAn を実行します。x はバンク番号、n はチャネル番号です。
各出力イネーブル (xOE) は 4 つのインバータを制御します。xOE ピンが Low 状態のとき、バンク x のすべてのインバータの出力がイネーブルになります。xOE ピンが High 状態のとき、バンク x のすべてのインバータの出力がディセーブルになります。ディセーブルされた出力はすべて高インピーダンス状態になります。
電源投入または電源切断時に確実に高インピーダンス状態にするため、両方の OE ピンをプルアップ抵抗経由で VCC に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、「電気的特性」表に定義されているドライバの電流シンク能力とピンのリーク電流によって決定されます。