JAJSN34B July 2021 – August 2024 SN74HCS240
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT+ | 正のスイッチング スレッショルド | 2 V | 0.7 | 1.5 | V | |||
4.5 V | 1.7 | 3.15 | ||||||
6 V | 2.1 | 4.2 | ||||||
VT- | 負のスイッチング スレッショルド | 2 V | 0.3 | 1 | V | |||
4.5 V | 0.9 | 2.2 | ||||||
6 V | 1.2 | 3 | ||||||
ΔVT | ヒステリシス (VT+ - VT-) | 2 V | 0.2 | 1 | V | |||
4.5 V | 0.4 | 1.4 | ||||||
6 V | 0.6 | 1.6 | ||||||
VOH | High レベル出力電圧 | VI = VIH または VIL | IOH = -20 µA | 2V~6V | VCC - 0.1 | VCC - 0.002 | V | |
IOH = -6 mA | 4.5 V | 4 | 4.3 | |||||
IOH = -7.8 mA | 6 V | 5.4 | 5.75 | |||||
VOL | Low レベル出力電圧 | VI = VIH または VIL | IOL = 20µA | 2V~6V | 0.002 | 0.1 | V | |
IOL = 6 mA | 4.5 V | 0.18 | 0.3 | |||||
IOL = 7.8 mA | 6 V | 0.22 | 0.33 | |||||
II | 入力リーク電流 | VI = VCC または 0 | 6 V | ±100 | ±1000 | nA | ||
IOZ | オフ状態 (高インピーダンス状態) の出力電流 | VO = VCC または 0 | 6 V | ±0.01 | ±2 | µA | ||
ICC | 電源電流 | VI = VCC または 0、IO = 0 | 6 V | 0.1 | 2 | µA | ||
Ci | 入力容量 | 2V~6V | 5 | pF |