JAJSN34B July 2021 – August 2024 SN74HCS240
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tpd | 伝搬遅延 | A | Y | 2 V | 13 | 45 | ns | |
4.5 V | 7 | 18 | ||||||
6 V | 6 | 16 | ||||||
ten | イネーブル時間 | OE | Y | 2 V | 15 | 44 | ns | |
4.5 V | 7 | 22 | ||||||
6 V | 6 | 18 | ||||||
tdis | ディセーブル時間 | OE | Y | 2 V | 12 | 30 | ns | |
4.5 V | 9 | 20 | ||||||
6 V | 8 | 19 | ||||||
tt | 遷移時間 | 任意 | 2 V | 9 | 16 | ns | ||
4.5 V | 5 | 9 | ||||||
6 V | 4 | 8 |