DATA SHEET
SN74HCS72-Q1 車載認定済み、クリア/プリセット機能搭載、シュミット・トリガ入力、デュアル D タイプ負エッジ・トリガ・フリップ・フロップ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1: -40°C~+125°C、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 広い動作電圧範囲: 2V~6V
- シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力信号に対応
- 低消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 5V で ±7.8mA の出力駆動能力