JAJSN38A October 2021 – December 2021 SN74HCT165-Q1
PRODUCTION DATA
SN74HCT165-Q1 は、を備えたパラレルまたはシリアル入力、シリアル出力、8 ビット・シフト・レジスタです。各段のパラレル入力へのアクセスは、 8 つの個別の直接データ (A~H) 入力によって提供されます。このデータ入力は、シフト / ロード (SH/LD) 入力が LOW レベルのときイネーブルされます。SN74HCT165-Q1 は、クロック禁止 (CLK INH) 機能および相補シリアル (QH) 出力も備えています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCT165PW-Q1 | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |