SN74HCT165-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- デバイス温度グレード 1:
- –40℃~+125℃、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- デバイス温度グレード 1:
- LSTTL 入力ロジック互換
- VIL(max) = 0.8V、VIH(min) = 2V
- CMOS 入力ロジック互換
- II ≤ 1µA (VOL、VOH)
- 4.5V~5.5V で動作
- 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
- 直接オーバーライディング・ロード (データ) 入力
- ゲート付きクロック入力
SN74HCT165-Q1 は、を備えたパラレルまたはシリアル入力、シリアル出力、8 ビット・シフト・レジスタです。各段のパラレル入力へのアクセスは、 8 つの個別の直接データ (A~H) 入力によって提供されます。このデータ入力は、シフト / ロード (SH/LD) 入力が LOW レベルのときイネーブルされます。 SN74HCT165-Q1 は、クロック禁止 (CLK INH) 機能および相補シリアル (Q H) 出力も備えています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点