JAJSNR0H March 1984 – August 2024 SN74HCT574
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
VCC | TA = 25℃ | SN54HCT574 | SN74HCT574 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
fmax | 4.5 V | 30 | 36 | 20 | 24 | MHz | |||||
5.5 V | 33 | 40 | 22 | 27 | |||||||
tpd | CLK | 任意の Q | 4.5 V | 40 | 53 | 80 | 66 | ns | |||
5.5 V | 35 | 47 | 71 | 60 | |||||||
ten | OE | 任意の Q | 4.5 V | 34 | 47 | 71 | 59 | ns | |||
5.5 V | 29 | 39 | 94 | 78 | |||||||
tt | 任意の Q | 4.5 V | 18 | 42 | 63 | 53 | ns | ||||
5.5 V | 16 | 38 | 57 | 48 |