JAJSOS9E September   2013  – May 2024 SN74LV1T04

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 関連製品
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 スイッチング特性
    7. 6.7 動作特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 クランプ ダイオード構造
      2. 8.3.2 平衡化された CMOS プッシュプル出力
    4. 8.4 LVxT 拡張入力電圧
      1. 8.4.1 降圧変換
      2. 8.4.2 昇圧変換
    5. 8.5 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 電源に関する推奨事項
    2. 9.2 レイアウト
      1. 9.2.1 レイアウトのガイドライン
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由気流での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC TA = 25℃ TA = –40℃~+125℃ 単位
最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値
VIH High レベル入力電圧 VCC = 1.65V~1.8V 0.94 1.0 V
VCC = 2.0V 1.02 1.03
VCC = 2.25V~2.5V 1.135 1.18
VCC = 2.75V 1.21 1.23
VCC = 3V~3.3V 1.35 1.37
VCC = 3.6V 1.47 1.48
VCC = 4.5V~5.0V 2.02 2.03
VCC = 5.5V 2.1 2.11
VIL Low レベル入力電圧 VCC = 1.65V~2.0V 0.58 0.55 V
VCC = 2.25V~2.75V 0.75 0.71
VCC = 3V~3.6V 0.8 0.65
VCC = 4.5V~5.5V 0.8 0.8
VOH HIGH レベル出力電圧 IOH = –20µA 1.65V~5.5V VCC - 0.1 VCC - 0.1 V
IOH = -2.0mA 1.65V 1.28 1.21
1.8V 1.5 1.45
IOH = -2.3mA 2.3V 2.0 2.0
IOH = –3mA 2.0 1.93
IOH = –3mA 2.5V 2.25 2.15
IOH = -3.0mA 3.0V 2.78 2.7
IOH = –5.5mA 2.6 2.49
IOH = –5.5mA 3.3V 2.9 2.8
IOH = -4mA 4.5V 4.2 4.1
IOH = -8mA 4.1 3.95
IOH = -8mA 5.0V 4.6 4.5
VOL LOW レベル出力電圧 IOL = 20µA 1.65V~5.5V 0.1 0.1 V
IOL = 1.9mA 1.65V 0.2 0.25
IOL = 2.3mA 2.3V 0.1 0.15
IOL = 3mA 0.15 0.2
IOL = 3mA 3.0V 0.1 0.15
IOL = 5.5mA 0.2 0.252
IOL = 4mA 4.5V 0.15 0.2
IOL = 8mA 0.3 0.35
II 入力リーク電流 A 入力、VI = 0V または VCC 0V、1.8V、2.5V、
3.3V、5.5V
0.12 ±1 μA
ICC 静的電源電流 VI = 0V または VCC
IO = 0、負荷時に開放
5.0V 1 10 μA
3.3V 1 10
2.5V 1 10
1.8V 1 10
ΔICC 追加の静的電源電流 1 つの入力は 0.3V または 3.4V、
その他の入力は 0 または VCC
IO = 0
5.5V 1.35 1.5 mA
1 つの入力は 0.3V または 1.1V、
その他の入力は 0 または VCC
IO = 0
1.8V 10 10 μA
Ci 入力容量 VI = VCC または GND 3.3V 2 10 2 10 pF
CO 出力容量 VO = VCC または GND 3.3V 2.5 2.5 pF