JAJSOS9E September 2013 – May 2024 SN74LV1T04
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 1.6 | 5.5 | V | |
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 1.8V | -3 | mA | |
VCC = 2.5V | –5 | ||||
VCC = 3.3V | -7 | ||||
VCC = 5.0V | –8 | ||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 1.8V | 3 | mA | |
VCC = 2.5V | 5 | ||||
VCC = 3.3V | 7 | ||||
VCC = 5.0V | 8 | ||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 1.8V | 20 | ns/V | |
VCC = 3.3V または 2.5V | 20 | ||||
VCC = 5.0V | 20 | ||||
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |