JAJSOS9E September 2013 – May 2024 SN74LV1T04
PRODUCTION DATA
SN74LV1T04 は、電圧レベル変換アプリケーションをサポートするために入力スレッショルドを低減した、シングル NOR ゲートです。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74LV1T04 | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | 2.9mm x 1.6mm |
DCK (SC70、5) | 2mm × 2.1mm | 2mm × 1.25mm |