表 8-1 に、SN74LV1T04 の機能モードを示します。
表 8-1 機能表入力(1) (低いレベルの入力) | 出力(2) (VCC CMOS) |
---|
A | Y |
H | L |
L | H |
電源 VCC = 3.3V |
A | Y |
VIH(min) = 1.35V VIL(max) = 0.8V | VOH(min) = 2.9V VOL(max) = 0.2V |
(1) H = High 電圧レベル、L = Low 電圧レベル、X = ドントケア、Z = 高インピーダンス
(2) H = High に駆動、L = Low に駆動、Z = 高インピーダンス状態