JAJSPE0R september 1997 – august 2023 SN74LV244A
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | VCC | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -50μA | 2V~ 5.5V | VCC - 0.1 | V | ||
IOH = -2mA | 2.3V | 2 | |||||
IOH = -8mA | 3V | 2.48 | |||||
IOH = 16mA | 4.5V | 3.8 | |||||
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 50μA | 2V~ 5.5V | 0.1 | V | ||
IOL = 2mA | 2.3V | 0.4 | |||||
IOL = 8mA | 3V | 0.44 | |||||
IOL = 16mA | 4.5V | 0.55 | |||||
II | 入力リーク電流 | VI = 5.5V または GND | 0~ 5.5V | ±1 | μA | ||
IOZ | オフ状態 (高インピーダンス状態) 出力電流 (3 ステート出力の場合) | VO = VCC または GND | 5.5V | ±5 | μA | ||
ICC | 消費電流 | VI = VCC または GND、IO = 0 | 5.5V | 20 | μA | ||
Ioff | 入力 / 出力電源オフ・リーク電流 | VI または VO = 0~5.5V | 0 | 5 | µA | ||
Ci | 入力容量 | VI = VCC または GND | 3.3V | 2.3 | pF |