JAJSPE0R september 1997 – august 2023 SN74LV244A
PRODMIX
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷 容量 | 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
tpd | A | Y | CL = 15pF | 7.5 | 12.5 | 1 | 15 | ns | ||
| CL = 50pF | 9.5 | 15.3 | 1 | 18 | ||||||
ten | OE | Y | CL = 15pF | 8.9 | 14.6 | 1 | 17 | ns | ||
| CL = 50pF | 10.8 | 17.8 | 1 | 21 | ||||||
tdis | OE | Y | CL = 15pF | 9.1 | 14.1 | 1 | 16 | ns | ||
| CL = 50pF | 13.4 | 19.2 | 1 | 21 | ||||||
tsk(o) | CL = 50pF | 2 | 2 | ns | ||||||