JAJSPE0R september 1997 – august 2023 SN74LV244A
PRODMIX
パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
負荷 容量 |
25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
tpd |
A |
Y |
CL = 15pF |
3.9 |
5.5 |
1 |
6.5 |
ns |
||
CL = 50pF |
4.9 |
7.5 |
1 |
8.5 |
||||||
ten |
OE |
Y |
CL = 15pF |
4.5 |
7.3 |
1 |
8.5 |
ns |
||
CL = 50pF |
5.6 |
9.3 |
1 |
10.5 |
||||||
tdis |
OE |
Y |
CL = 15pF |
6.5 |
12.2 |
1 |
13.5 |
ns |
||
CL = 50pF |
8.8 |
14.2 |
1 |
15.5 |
||||||
tsk(o) |
CL = 50pF |
1 |
1 |
ns |