JAJSPE0R september   1997  – august 2023 SN74LV244A

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  ノイズ特性
    7. 6.7  動作特性
    8. 6.8  スイッチング特性:VCC = 2.5V ± 0.2V
    9. 6.9  スイッチング特性:VCC = 3.3V±0.3V
    10. 6.10 スイッチング特性:VCC = 5V±0.5V
    11. 6.11 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 平衡な CMOS 3 ステート出力
      2. 8.3.2 標準 CMOS 入力
      3. 8.3.3 部分的パワーダウン (Ioff)
      4. 8.3.4 クランプ・ダイオード構造
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 電源に関する考慮事項
      2. 9.2.2 入力に関する考慮事項
      3. 9.2.3 出力に関する考慮事項
      4. 9.2.4 詳細な設計手順
      5. 9.2.5 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)
最小値最大値単位
VCC電源電圧25.5V
VIHHigh レベル入力電圧VCC = 2V1.5V
VCC = 2.3V~2.7VVCC × 0.7
VCC = 3V~3.6VVCC × 0.7
VCC = 4.5V~5.5VVCC × 0.7
VILLow レベル入力電圧VCC = 2V0.5V
VCC = 2.3V~2.7VVCC × 0.3
VCC = 3V~3.6VVCC × 0.3
VCC = 4.5V~5.5VVCC × 0.3
VI入力電圧05.5V
VO出力電圧High または Low 状態0VCCV
3 ステート05.5
IOHHigh レベル出力電流VCC = 2V-50μA
VCC = 2.3V~2.7V-2mA
VCC = 3V~3.6V-8
VCC = 4.5V~5.5V-16
IOLLow レベル出力電流VCC = 2V50μA
VCC = 2.3V~2.7V2mA
VCC = 3V~3.6V8
VCC = 4.5V~5.5V16
Δt/Δv入力遷移の立ち上がりレートと立ち下がりレートVCC = 2.3V~2.7V200ns/V
VCC = 3V~3.6V100
VCC = 4.5V~5.5V20
TA自由空気での動作温度-40125
デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、VCC または GND に固定する必要があります。テキサス・インスツルメンツのアプリケーション・レポート『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』、SCBA004 を参照してください。