JAJSPE0R september 1997 – august 2023 SN74LV244A
PRODMIX
SN74LV244A デバイスは、8 チャネルのバッファとして使用して、あるコントローラから別のデバイスへの信号を駆動できます。バッファは通常、プリント基板上の長いパターンを走行する信号、または 2 つのプリント基板を接続するコネクタを通る信号に使用されます。バッファは、2 つのクロック信号またはデータ信号のエッジを一致させるために、ライン間に遅延を生成するためにも使用されます。また、SN74LV244A デバイスの大電流能力により、コントローラは最大 16mA の LED を駆動できます。