JAJSPE0R september 1997 – august 2023 SN74LV244A
PRODMIX
SN74LV244A オクタル・バッファおよびライン・ドライバは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LV244A デバイスは、3 ステート・メモリ・アドレス・ドライバ、クロック・ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。これらのデバイスは、独立した出力イネーブル (OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット・ライン・ドライバで構成されています。
部品番号 | パッケージ 1 | パッケージ・サイズ 2 |
---|---|---|
SN74LV244A | DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm |
DGV (TVSOP、20) | 5.00mm × 6.4mm | |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | |
NS (SO、20) | 12.60mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 7.8mm | |
RGY (VQFN、20) | 4.5mm × 3.50mm | |
RKS (VQFN、20) | 4.50mm × 2.50mm | |
DGS (VSSOP、20) | 5.10mm × 4.9mm |