JAJSPE0R september 1997 – august 2023 SN74LV244A
PRODMIX
SN74LV244 デバイスは、4 つにグループ化されたオクタル・バッファであり、各グループには独自のイネーブル・ピンがあります。LV ファミリは約 16mA の大電流駆動をサポートしているため、より長いボード長でデジタル信号を駆動するのに適しています。このデバイスは一般に、2 つのマイクロコントローラまたはペリフェラル・デバイス間の信号間の遅延をバッファまたは組み込むために使用されます。