JAJSQ11E february 2001 – march 2023 SN74LV393A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LV393A デバイスには 8 つのフリップ・フロップと追加のゲート処理が搭載されており、2 つの個別 4 ビット・カウンタを 1 つのパッケージに実装します。これらのデバイスは、2V~5.5V VCC 動作用に設計されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV393A | D (SOIC、14) | 8.65mm × 3.9mm |
NS (SOP、14) | 10.3mm × 5.3mm | |
DB (SSOP、14) | 6.2mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 4.4mm | |
DGV (TVSOP、14) | 3.6mm × 4.4mm |