JAJSQ11E
february 2001 – march 2023
SN74LV393A
PRODMIX
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
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
Timing Requirements, VCC = 2.5 V ± 0.2 V
6.7
Timing Requirements, VCC = 3.3 V ± 0.3 V
6.8
Timing Requirements, VCC = 5 V ± 0.5 V
6.9
Switching Characteristics, VCC = 2.5 V ± 0.2 V
6.10
Switching Characteristics, VCC = 3.3 V ± 0.3 V
6.11
Switching Characteristics, VCC = 5 V ± 0.5 V
6.12
Timing Diagrams
6.13
Noise Characteristics
6.14
Operating Characteristics
7
Parameter Measurement Information
8
Detailed Description
8.1
Overview
8.2
Functional Block Diagram
8.3
Device Functional Modes
9
Application and Implementation
9.1
Power Supply Recommendations
9.2
Layout
9.2.1
Layout Guidelines
9.2.1.1
Layout Example
10
Device and Documentation Support
10.1
Documentation Support
10.1.1
Related Documentation
10.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
10.3
サポート・リソース
10.4
Trademarks
10.5
静電気放電に関する注意事項
10.6
用語集
11
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
D|14
PW|14
DB|14
DGV|14
NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
D|14
QFND304D
発注情報
jajsq11e_oa
jajsq11e_pm
1
特長
2V~5.5V の V
CC
で動作
最大 t
pd
10ns (5V 時)
標準 V
OLP
(出力グランド・バウンス) < 0.8V (V
CC
= 3.3V、T
A
= 25℃)
標準 V
OHV
(出力 V
OH
アンダーシュート) > 2.3V (V
CC
= 3.3V、T
A
= 25℃)
I
off
により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
個別のクロックを備えたデュアル 4 ビット・バイナリ・カウンタ
4 ビット・カウンタごとにダイレクト・クリア
カウンタ・パッケージ数を 50% 削減することで、システム密度を大幅に向上できます
JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能