JAJSUQ9M May 1999 – September 2024 SN74LV4053A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのトリプル 2 チャネル CMOS アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、1.65V ~ 5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SNx4LV4053A は、アナログとデジタルの両方の信号を扱います。各チャネルは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号をどちらの方向にも伝送できます。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| SNx4LV4053A | D (SOIC、16) | 9.9mm × 6 mm |
| PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4 mm | |
| RGY (VQFN、16) | 4mm × 3.5 mm | |
| DYY (SOT-23-THIN、16) | 4.2 mm × 3.26mm |
機能ブロック図