JAJSPB1N April 1998 – August 2023 SN74LV541A
PRODMIX
ピン | 種類(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
OE1 | 1 | I | 出力イネーブル入力 1、アクティブ Low |
A1 | 2 | I | チャネル 1 の入力 |
A2 | 3 | I | チャネル 2 の入力 |
A3 | 4 | I | チャネル 3 の入力 |
A4 | 5 | I | チャネル 4 の入力 |
A5 | 6 | I | チャネル 5 の入力 |
A6 | 7 | I | チャネル 6 の入力 |
A7 | 8 | I | チャネル 7 の入力 |
A8 | 9 | I | チャネル 8 の入力 |
GND | 10 | G | グランド |
Y8 | 11 | O | チャネル 8 の出力 |
Y7 | 12 | O | チャネル 7 の出力 |
Y6 | 13 | O | チャネル 6 の出力 |
Y5 | 14 | O | チャネル 5 の出力 |
Y4 | 15 | O | チャネル 4 の出力 |
Y3 | 16 | O | チャネル 3 の出力 |
Y2 | 17 | O | チャネル 2 の出力 |
Y1 | 18 | O | チャネル 1 の出力 |
OE2 | 19 | I | 出力イネーブル入力 2、アクティブ Low |
VCC | 20 | P | 正電源 |
サーマル・パッド(2) | — | サーマル・パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |