データシート
SN74LV541A
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 最大 t pd:6ns (5V 時)
- V OLP (代表値) (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- V OHV (代表値) (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
- I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74LV541A デバイスは、2V~5.5V の V CC で動作するように設計されたオクタル・バッファ / ドライバです。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN74LV541A 3 ステート出力、オクタル・バッファ / ドライバ データシート (Rev. N 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.N) | PDF | HTML | 2023年 9月 11日 |
試験報告書 | TI Power Reference Design for Xilinx(R) Virtex(R)-7 (VC709) (Rev. A) | 2014年 12月 16日 | ||||
ユーザー・ガイド | TI Power Reference Design for Xilinx® Zynq 7000 (ZC702) (Rev. A) | 2014年 12月 16日 | ||||
試験報告書 | PMP7977 Test Results (Rev. A) | 2014年 6月 11日 | ||||
試験報告書 | TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) | 2014年 5月 12日 | ||||
ユーザー・ガイド | PMP7977 User's Guide | 2013年 9月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RGY) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点