JAJSPB1N April 1998 – August 2023 SN74LV541A
PRODMIX
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷 容量 | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tpd | A | Y | CL = 15pF | 3.5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | ns | |
ten | OE | Y | 4.3 | 7.2 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | |||
tdis | OE | Y | 3.9 | 7.5 | 1 | 8 | 1 | 8 | |||
tpd | A | Y | CL = 50pF | 4.3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | ns | |
ten | OE | Y | 5.3 | 9.2 | 1 | 10.5 | 1 | 10.5 | |||
tdis | OE | Y | 5.6 | 8.8 | 1 | 10 | 1 | 10 | |||
tsk(o) | 1 | 1 | 1 |