SN74LV595A デバイスには 8 ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。シフト・レジスタ・クロック (SRCLK) とストレージ・レジスタ・クロック (RCLK) はどちらもポジティブ・エッジ・トリガです。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV595A | RGY (VQFN、16) | 4.00mm × 3.50mm |
PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 4.40mm | |
NS (SO、16) | 10.20mm × 5.30mm | |
D (SOIC、16) | 9.00mm × 3.90mm | |
BQB (WQFN、16) | 3.60mm × 2.60mm |
Changes from Revision S (November 2022) to Revision T (March 2023)
Changes from Revision R (June 2022) to Revision S (November 2022)
Changes from Revision Q (April 2016) to Revision R (June 2022)
Changes from Revision P (October 2014) to Revision Q (April 2016)
Changes from Revision O (January 2011) to Revision P (October 2014)
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
NAME | NO. | |||
GND | 8 | G | Ground Pin | |
OE | 13 | I |
Output Enable Pin. Active LOW |
|
QA | 15 | O | QA Output | |
QB | 1 | O | QB Output | |
QC | 2 | O | QC Output | |
QD | 3 | O | QD Output | |
QE | 4 | O | QE Output | |
QF | 5 | O | QF Output | |
QG | 6 | O | QG Output | |
QH | 7 | O | QH Output | |
QH' | 9 | O | QH' Output | |
RCLK | 12 | I | RCLK Input | |
SER | 14 | I | SER Input | |
SRCLK | 11 | I | SRCLK Input | |
SRCLR | 10 | I | SRCLR Input | |
VCC | 16 | P | Power Pin | |
Thermal Pad | — | Thermal Pad(2) |